12 MM SS CTL

12 MM SS CTL
12 MM SS CTL

Welle, 11.99 / 12.00 mm Durchmesser, Klasse MM (h6), Edelstahl 440C, Min. 50 Rockwell C, Abgelängt, 178 in Lang +/- 0,80 mm

Lead Time:  1 Day 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Thomson 60 Case LinearRace®-Wellen werden grundsätzlich nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Die Verwendung von 60 Case LinearRace-Wellen in Kombination mit Thomson Ball Bushing-Linearkugellagern gewährleistet eine optimale Leistung und Lebensdauer Ihrer Systeme.
  • Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
  • Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra.
  • Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll (2,032 µm)
  • Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser12 mm
[d] Tatsächlicher Durchmesser11.99 / 12.00 mm 
Länge178 in +/- 0,80 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einhärttiefe1.02 mm
Geradheit0,0254 mm pro Fuß, kumulativ (0,051 mm TIR) 
Gewicht0.89 kg/m
HärteMin. 50 Rockwell C 
KlasseKlasse MM (h6) 
Konizität0.0025 mm
MaterialEdelstahl 440C 
Material, ShaftEdelstahl 440C 
Oberflächengüte0.20 Ra µm 
Rundheit0.0020 mm
UPC-Nummer662486934325 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?